Wählen Sie Ihr Land

Global

UPR-I IsolierplattePower Rail® Accessory

Isolierplatte für Universelles Power Rail UPR-**-*

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Elektrische Isolierung von segmentierten Power Rail-Einlegeteilen
  • Passend für Power Rail UPR-**-*
  • Passend für Profilschiene K-DUCT
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten UPR-I

Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolycarbonat
Masseca. 20 g
Abmessungen4 x 57 x 60 mm
Höhe60 mm
Breite57 mm
Länge4 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Verpackungseinheit10 Stück