Seleccione su país

Visite el sitio web global

UPR-I Espaciador de aislamientoPower Rail® Accessory

Espaciador de aislamiento para riel de alimentación universal UPR-**-*

Ventajas clave de un vistazo

  • Aislamiento eléctrico de las piezas de inserción segmentadas del carril de alimentación
  • Apto para carril de alimentación UPR-**-*
  • Apto para raíl con perfil K-DUCT
  • Paquete: 10 piezas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UPR-I

Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPolicarbonato
Masaaprox. 20 g
Dimensiones4 x 57 x 60 mm (0,16 x 2,24 x 2,36 pulg.)
Altura60 mm
Anchura57 mm
Longitud4 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Unidad del embalaje10 piezas