Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

SLU-103-PF Schlammpegelsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 13 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung eines Schlammpegels
  • Unterscheidet zwischen Flüssigkeit und Luft
  • Unterscheidet zwischen Schlamm und Flüssigkeit
  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Montage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SLU-103-PF

BemessungsspannungUr13 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68
AnschlussKabel , Länge 5 m , Leitungsquerschnitt 2 x 0,75 mm2
MaterialEdelstahl
Masseca. 410 g
Abmessungen∅38/66 x 152 mm
Breite66 mm
Länge152 mm
Durchmesser38 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142593X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
SpannungUi13 V
StromIi140 mA
LeistungPi1,05 W
Innere KapazitätCi4 µF
Innere InduktivitätLi 0,2 mH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-26:2007
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- Kabelverbinder für einen Sensor LAL-SK2
- Befestigungsset für einen Sensor NVO5-B

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.