Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVF-104/34-PF Aufstausensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 24 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung von Überlauf und Rückstau
  • Unterscheidet zwischen Flüssigkeit und Luft
  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Montage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVF-104/34-PF

BemessungsspannungUr24 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
SchutzartIP68
AnschlussKabel , Länge 5 m , Leitungsquerschnitt 2 x 0,75 mm2
MaterialStahl, vernickelt
Masseca. 375 g
Abmessungen∅26,9 x 128 mm
Länge128 mm
Durchmesser26,9 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142588
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G Ex ia IIB T3
SpannungUi24 V DC
StromIi400 mA
LeistungPi1,6 W
Innere KapazitätCi600 pF
0,1 F für Verlängerungskabel
Innere InduktivitätLi 0,1 mH
0,3 mH für Verlängerungskabel
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020, EN 60079-14
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.