Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KVF-103-PF Ölschichtsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 18 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung der Ölschichtdicke
  • Unterscheidet zwischen Öl und Wasser
  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Montage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KVF-103-PF

BemessungsspannungUr18 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2004/108/EGEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68
AnschlussKabel , Länge 5 m , Leitungsquerschnitt 2 x 1 mm2
MaterialEdelstahl
Masseca. 1000 g
Abmessungen∅33 x 210 mm
Länge250 mm
Durchmesser33 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungDEMKO 07 ATEX 142592 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 1G EEx ia IIB T3
SpannungUi24 V
StromIi400 mA
LeistungPi1,6 W
Innere KapazitätCi60 nF
Innere InduktivitätLi 0,2 mH
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-26:2007
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnung- Kabelverbinder für einen Sensor LAL-SK2
- Befestigungsset für einen Sensor NVO5-B

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.