Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

PIR20/31 sw Passiv-IR-Bewegungsmelder

Präsenzmelder auf Basis Infrarot-Wärmestrahlung zur Personendetektion, Erfassungsbereich 1,8 m x 2,6 m, Montagehöhe max. 5 m, Gehäusefarbe schwarz, Relaisausgang, Schraubklemmen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Öffnungsimpulsgeber
  • Einer der kleinsten Sensoren für die Personendetektion
  • Sichere Detektion durch Veränderung des Wärmebildes ab +/- 0,5 °C
  • Präzise und stufenlose Feldeinstellung durch Blende und Zoom-Funktion
  • Funktion nur bei Bewegung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten PIR20/31 sw

Betriebsreichweitemax. 12 m (frontal)
Detektionsfeldmax. 1800 mm x 2600 mm bei 2500 mm Montagehöhe
MTTFdRelaisbelastung 12 V / 10 mA: 500 a*
Relaisbelastung 24 V / 10 mA: 350 a*
Relaisbelastung 6 V / 100 mA: 100 a*
Relaisbelastung 30 V / 1 A: 0,1 a*

*bei jeweils 200.000 Schaltzyklen/Jahr
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED rot: leuchtet bei Detektion
BedienelementeZoom-Schraube zur Einstellung des Detektionsfeldes , Empfindlichkeitseinsteller , Umschalter aktiv/passiv
BetriebsspannungUB12 ... 24 V AC / 12 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0ca. 15 mA
LeistungsaufnahmeP0ca. 350 mW bei 24 V
SchaltungsartAusgang aktiv / passiv, programmierbar
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannung48 V AC/DC
Schaltstrom1 A
Schaltleistung max. 30 W / 60 VA
Abfallzeittoff0,5 s (fix eingestellt)
Normenkonformität
Normen89/336/EWG
CE-Konformitätja
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Montagehöheempfohlen: max. 3,5 m
SchutzartIP52
AnschlussSchraubklemmen steckbar
Material
GehäuseABS, schwarz
LichtaustrittKunststofflinse
Masseca. 40 g
Abmessungen
Höhe23 mm
Breite56 mm
Tiefe45 mm