Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

PIR20/31 sw Sensor de movimiento infrarrojo-pasivo

Detector de presencia con radiación de calor por infrarrojos para detección de personas, rango de detección de1,8 m x 2,6 m, altura máx. de instalación de 5 m, carcasa negra, salida de contacto de relé, clemas

Ventajas clave de un vistazo

  • Generador de impulsos N.C.
  • Uno de los sensores de detección de personas de menor tamaño
  • Detección fiable gracias a variaciones en la imagen térmica de +/- 0,5 °C
  • Ajuste del campo con precisión y sin fisuras gracias a la función de apertura y zoom
  • Funcionamiento solo en caso de movimiento

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de PIR20/31 sw

Distancia útil operativamáx. 12 m (frontal)
Área de detecciónmáx. 1800 mm x 2600 mm en 2500 mm altura de montaje
MTTFdCarga de relé de 12 V/10 mA: 500 a*
Carga de relé de 24 V/10 mA: 350 a*
Carga de relé de 6 V/100 mA: 100 a*
Carga de relé de 30 V/1 A: 0,1 a*

*Para 200 000 ciclos de conmutación/año en cada carcasa
Indicación de trabajoLED verde
Indicación de la funciónLED rojo: iluminado en detección
Elementos de mandoTornillo Zoom para el ajuste del campo de detección , Regulador de sensibilidad , Conmutador reversible activo/pasivo
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CA / 12 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0aprox. 15 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 350 mW a 24 V
Tipo de conmutaciónSalida activa/pasiva, programable
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutación48 V CA/CC
Corriente de conmutación1 A
Potencia de conmutaciónmáx. 30 W / 60 VA
Tiempo de caídatoff0,5 s (ajustado fijo)
Conformidad con la normativa
Estándares89/336 EWG
Conformidad CEsi
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Altura del montajerecomendado: máx. 3,5 m
Grado de protecciónIP52
Conexiónterminales de rosca enchufables
Material
CarcasaABS, negro
Salida de luzLente de plástico
Masaaprox. 40 g
Dimensiones
Altura23 mm
Anchura56 mm
Profundidad45 mm