Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

TERMEX-320 Text-Terminal

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auch als Nicht-Ex-Terminal lieferbar
  • Gehäuseschutzart: IP 65 (frontseitig)
  • Zulassung: II 2G und II 3D EEx ib IIC T4, eigensicher
  • Entspiegelte Glasscheibe
  • Erweiterter Temperaturbereich: -20°C ... +60°C
  • Option: hinterleuchtetes Display
  • Text-Anzeige mit bis zu 20 x 4 (Zeichen x Zeile) Auflösung
  • Unterschiedlichste Gehäusebauformen: Edelstahl, Kunststoff, ... als Wand-/bzw. Pultversion
  • Zahlreiche SPS- und Rechner-Ankopplungen
  • Zertifiziert für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr nach EN 45501
  • Integrierbare serielle Peripherieschnittstellen
  • Zahlreiche Peripheriegeräte: Scanner, Zusatztastatur, ...

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TERMEX-320

TypText-Terminal
Display
TypLC-Display (Hintergrundbeleuchtung optional erhältlich)
Bildschirmgröße16,5 cm (6,5 Zoll)
Auflösung4 Zeilen à 20 Zeichen, 12 mm Ziffernhöhe
1 Zeile für Softkeys, 4,5 mm Ziffernhöhe
Farbtiefemonochrom
Eingabemedien
TastaturKurzhubtaster
Nummernblock
10 Funktionstasten (doppelt belegbar)
3 Sondertasten (S1 ... S3) Shift- und Alt-Taste
Cursorblock
LED grün10 grüne LEDs (anwenderspezifisch programmierbar)
LED rot6 rote LEDs (Alarm-Anzeige)
LED ONAnzeige Spannungsversorgung
LED COMAnzeige einer Kommunikationsstörung zwischen Gerät und Host
LED !Anzeige "Meldungen vorhanden"
LED A..ZAnzeige "Buchstabeneingabe aktiv"
StöraussendungEN 55011:1998 + A1:1999
Betriebssystemgerätespezifische, update-fähige Firmware
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % nicht kondensierend (48 h Dauertest)
SchutzartIP65 (Front)
IP20 (Rückseite)
IP54 (in Gehäuse ABG-P)
IP65 (in Gehäuse ABG-1.4305 / AISI 303 / V2A)
MontageBoden-, Wand-, Deckenmontage möglich
verschiedene Montagevorrichtungen (drehbar/fix) erhältlich
Masse1,9 kg
AbmessungenFrontplatte (BxH): 288 x 220 mm
Einbautiefe: 72 mm inkl. Klemmen, ohne Stecker
Durchbruchmaße276 mm x 208 mm
EG-BaumusterprüfbescheinigungDMT 02 ATEX E 239
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, TemperaturklasseEx-Hexagon II 2 G EEx ib IIC T4 , [exsign] II 3 D X T 135°
Richtlinienkonformität
Richtlinie 94/9/EGEN 50020 , EN 50281