Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

TermexPRO+EPCA TERMEXpro + EPCA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Standardisierte Datentypen nach DIN EN 61131-3
  • Import / Export von Variablen und Textlisten
  • SPS-Simulator
  • Mehrsprachigkeit, jederzeit zwischen 32 Sprachen umschaltbar
  • Toolbox mit Projekt-Up-/Downloader, Anzeige- und Kontrollprogramm und Tool zur Projekterstellung in C

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Technische Daten TermexPRO+EPCA

Hardwarevoraussetzungenmin. Pentium-Prozessor (oder kompatibel)
Windows-2000- (ab Service Pack 2) oder Windows-XP-Installation
min. 70 MB Festplatten-Speicher
min. 128 MB RAM
CD-ROM-Laufwerk
freie serielle Schnittstelle zur Übertragung von Projektdateien

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.