Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

TermexPRO+EPCA TERMEXpro + EPCA

Ventajas clave de un vistazo

  • Standardized data types according to DIN EN 61131-3
  • Import / export of variables and text lists
  • PLC simulator
  • Multilingual capability, switchable between 32 different languages at any time
  • Toolbox with project up/downloader, display and control program and tool for C-programming

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

Datos técnicos de TermexPRO+EPCA

Hardware requirementsmin. Pentium processor (or compatible)
Windows 2000 (service pack 2 or higher) or Windows XP installation
min. 70 MB hard disc space
min. 128 MB RAM
CD-ROM drive
free serial interface for transfering project files

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.