Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KVF-103-K Aufstausensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 13 V DC Versorgungsspannung
  • Überwachung von Überlauf und Rückstau
  • Unterscheidet zwischen Wasser und Luft
  • Keine beweglichen Teile
  • Einfache Montage

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten KVF-103-K

BemessungsspannungUr13 V DC
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68
AnschlussKabel , Länge 5 m , Leitungsquerschnitt 2 x 0,75 mm2
MaterialEdelstahl
Masseca. 350 g
Abmessungen∅18 x 107 mm
Länge107 mm
Durchmesser18 mm
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.