Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-TEE-V1/V1S T-Verteiler

T-Verteiler M12-Stecker auf M12-Stecker / M12-Buchse 4-polig A-kodiert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet zum Anschluss mehrerer Lichttaster für Rollenförderer an eine Leitung
  • Schutzart IP67
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-TEE-V1/V1S
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
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIB4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP65 / IP67
Masse27 g
Abmessungen
Breite34,5 mm
Länge54,2 mm
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU
KontaktoberflächeNi/Au