Wählen Sie Ihr Land

Global

V16-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, Rd 24, 6-polig und PE

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vergoldete Kontakte
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten V16-G

Polzahl6 + PE
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1Rd 24
BetriebsspannungUBmax. 250 V
BetriebsstromIBmax. 10 A
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
Anschluss1 x Buchse, Rd 24 x 1/8"
Schraubklemmen für max. 1,5 mm2
PG9-Verschraubung
Material
KontakteCuSn / Au
GriffkörperPBT
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Masse43,7 g
Lebensdauer> 500 Steckzyklen