Seleccione su país

Visite el sitio web global

V16-G Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, Rd 24, 6 pines y PE

Ventajas clave de un vistazo

  • Contactos dorados
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de V16-G

Nº de polos6 + PE
Conexión 1Conector hembra
Tipo 1recto
Rosca 1Rd 24
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V
Corriente de trabajoIBmáx. 10 A
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Grado de ensuciamiento3
Grado de protecciónIP67
Conexión1 hembrilla Rd 24 x 1/8"
Bornes roscados para máx. 1,5 mm2
Atornillado PG9
Material
ContactosCuSn / Au
PinzaPBT
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Masa43,7 g
Vida mecánica> 500 ciclos de contacto