Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-S20F Reflektor

Reflektor, rund ø 20 mm, Schraubbefestigung M4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Schraubbefestigung
  • Chemisch beständig
  • Geprüft nach ECOLAB
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten REF-S20F

Bauformrund
Umgebungstemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
SchutzartIP68
MaterialPET
Abmessungen
Höhe14,9 mm
Durchmesser20 mm
BefestigungSchraubbefestigung