Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-S20F Reflector

Reflector, redondo ø 20 mm, tornillos de fijación M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante tornillos de fijación
  • Químicamente resistente
  • Probado según ECOLAB
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de REF-S20F

Tiporedondo
Temperatura ambiente-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Grado de protecciónIP68
MaterialPET
Dimensiones
Altura14,9 mm
Diámetro20 mm
FijaciónTornillos de fijación