Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

ML9-54-G/25/110/123/143 Reflexionslichtschranke

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Glaserkennung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
  • Blinkende Power on Anzeige im Kurzschlussfall
  • Teach-In
  • Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetrieb
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Schutz vor gegenseitiger Beeinflussung
  • Schutzklasse II

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten ML9-54-G/25/110/123/143

Betriebsreichweite0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,7 m im Normalmodus
Reflektorabstand0 ... 3,5 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,7 mm im Normalmodus
Grenzreichweite7,6 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichungmax. ± 1°
Lichtfleckdurchmesserca. 40 mm bei Reichweite 1 m
Öffnungswinkel1,7 °
Fremdlichtgrenze40000 Lux
MTTFd1050 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand ; Funktionsreserve ; Teach-In
BedienelementeTeach-In-Taste
Kontrasterkennungsstufen10 % - saubere, wassergefüllte PET-Flaschen
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , class 2
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 20 mA bei 24 V DC
FunktionseingangExt. Teach-In-Eingang (ET)
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit500 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Funktionsisolierung nach DIN EN 50178
UL-ZulassungcULus
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
LichtaustrittGlas
SteckerKunststoff
Masseca. 25 g
Abmessungen
Höhe38 mm
Breite23 mm
Tiefe11 mm