Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

ML9-54-G/25/110/123/143 Sensor óptico de barrera por reflexión

Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado para la detección de vidrio

Ventajas clave de un vistazo

  • LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
  • Indicación de energía intermitente en cortocircuito
  • Proceso TEACH-IN
  • Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
  • Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
  • Protección contra influencias mútuas
  • Clase de protección II

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ML9-54-G/25/110/123/143

Distancia útil operativa0 ... 3,5 m con operación TEACH
0 ... 5,7 m en operación normal
Distancia del reflector0 ... 3,5 m con operación TEACH
0 ... 5,7 mm en operación normal
Distancia útil límite7,6 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Desviación del ángulomax. ± 1°
Diámetro del haz de luzaprox. 40 mm en rango de detección 1 m
Ángulo de apertura1,7 °
Límite de luz extraña40000 Lux
MTTFd1050 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo: Estado de conmutación ; Reserva operativa ; TEACH-IN
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Etapas de identificación de contrastes10 % - botellas PET limpias, llenos de agua
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 20 mA a 24 V CC
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida1 salida de contrafase, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta500 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 aislamiento de función según DIN EN 50178
Autorización ULcULus
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Makrolon, reforzado con fibra de vidrio)
Salida de luzVidrio
ConectoresPlástico
Masaaprox. 25 g
Dimensiones
Altura38 mm
Anchura23 mm
Profundidad11 mm