Wählen Sie Ihr Land

Global

HPF-D002-H Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde M6
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten HPF-D002-H

TastweiteSU18: 66 mm
SU18/35: 471 mm
SU19: 66 mm
SU17.1: 400 mm
ML17-LL: 60 mm
MHP-FR: 18 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd1,25 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 25 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPE
KernKunststoff
EndstückMetall
GeräteserienSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR