Seleccione su país

Visite el sitio web global

HPF-D002-H Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Rosca M6
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de HPF-D002-H

Rango de detecciónSU18: 66 mm
SU18/35: 471 mm
SU19: 66 mm
SU17.1: 400 mm
ML17-LL: 60 mm
MHP-FR: 18 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad1,25 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalRosca
Radio de flexiónmín. 25 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPE
NúcleoPlástico
Pieza terminalmetal
Series de los aparatosSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR