Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

NVD-11 Warnanlage für Fettabscheider

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 230 V AC Versorgungsspannung
  • Überwachung von Überlauf und Rückstau
  • Überwachung der Ölschichtdicke
  • Visueller und akustischer Alarm
  • Anschluss an zentrales Überwachungssystem
  • Möglichkeit zur direkten Wandmontage

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten NVD-11

AnschlussKlemmen 1, 2
BemessungsspannungUr230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz
Absicherungmax. 10 A
Leistungsaufnahme3 VA
AnzeigeelementeLED STANDBY (Anzeige Zustand Alarmrelais), eine grüne LED
LED OVERFLOW (Alarm bei Überlauf), eine gelbe LED
LED LAYER THICKNESS (Alarm bei Überschreitung der Schichtdicke), eine gelbe LED
LED SENSOR FAULT (Alarm bei Sensorfehler), eine rote LED
BedienelementeTaste ALARM RESET: Zurücksetzen der Alarmrelais und des akustischen Alarms
AnschlussEingang 1: Ölschichtsensor Klemmen 6+, 7-
Eingang 2: Aufstausensor Klemmen 8+, 9-
AnschlussKlemmen 3, 4, 5
Ausgangpotenzialfreier Wechslerkontakt
Kontaktbelastung250 V AC/6 A
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 89/336/EWGEN 61000-6-2 , EN 61000-6-3
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP65
AnschlussKabelverschraubung PG13,5
MaterialPolycarbonat
Masse530 g
Abmessungen130 x 130 x 77 mm
Höhe77 mm
Breite130 mm
Länge130 mm
BefestigungWandmontage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.