Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ15-A2-V1 Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm Schlitzweite
  • 4-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten SJ15-A2-V1

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schlitzweite15 mm
Eintauchtiefe (seitlich)17 ... 20 mm
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart4-Draht
NennspannungUo8 V
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 500 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
MTTFd1136 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Masse105 g
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite30 mm
Länge48 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.