Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ15-A2-V1 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm anchura de la ranura
  • 4 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de SJ15-A2-V1

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura15 mm
Profundidad de inmersión (lateral)17 ... 20 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida4-hilos
Tensión nominalUo8 V
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
MTTFd1136 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa105 g
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura30 mm
Longitud48 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.