Wählen Sie Ihr Land

Global

Wetterschutzhaube PIR 20 Wetterschutzhaube

Wetterschutzhaube für PIR20

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutz vor Witterungseinflüssen z.B. Regen, Schnee etc.
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten Wetterschutzhaube PIR 20

SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
MaterialABS, schwarz
Abmessungen133 mm x 95 mm x 60 mm
Höhe95 mm
Breite133 mm
Tiefe60 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SeriePIR20

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.