Wählen Sie Ihr Land

Global

GL3-T/153 Gabellichtschranke

Miniatur-Gabellichtschranke für Kleinteileerkennung, T-Bauform, Gabelweite 3,15 mm, Infrarotlicht, NPN-Ausgänge, Festkabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniatur-Bauform
  • Optimiert für Kleinteileerkennung
  • Hohe Schaltfrequenz
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GL3-T/153

LichtsenderIRED , 940 nm
LichtartIRED
Gabelweite3,15 mm
Gabeltiefe3,15 mm
Fremdlichtgrenze1000 Lux
MTTFd44332 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB5 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
Sender
LichtartIR-Licht 940 nm
Durchlassspannung VF< 1,6 V
StoßspannungVFM30 V
DurchlassstromIF50 mA
SperrspannungVR5 V
SperrstromIR≤ 10 µA
Verlustleistung75 mW
Empfänger
AusgangstypNPN
Durchbruchspannung CEVCEO30 V
Durchbruchspannung ECVECO5 V
Kollektor DunkelstromICEO< 1 µA
KollektorstromIC20 mA
VerlustleistungPD75 mW
Signalausgang1 NPN , Fototransistor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom20 mA
Ansprechzeit25 µs
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Aderquerschnitt4 x 0,08 mm2
SchutzartIP30
Anschluss610 mm, PVC-Kabel ,
farbige Einzeladern
Material
GehäusePC
Masse7 g
Abmessungen
Höhe12,9 mm
Breite23,6 mm
Tiefe15,9 mm