Seleccione su país

Visite el sitio web global

GL3-T/153 Sensor fotoeléctrico de ranura

Sensor óptico de horquilla en miniatura para la detección de piezas pequeñas, diseño de carcasa en T, horquilla de 3,15 mm de ancho, luz infrarroja, salidas NPN, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa en miniatura
  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de GL3-T/153

Emisor de luzIRED , 940 nm
Tipo de luzIRED
Anchura de horquilla3,15 mm
Profundidad de la horquilla3,15 mm
Límite de luz extraña1000 Lux
MTTFd44332 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB5 ... 30 V CC
Rizado10 %
Emisor
Tipo de luzluz IR 940 nm
Tensión de pasoVF< 1,6 V
Tensión transitoriaVFM30 V
Tensión de pasoIF50 mA
Tensión de bloqueoVR5 V
Corriente de bloqueoIR≤ 10 µA
Pérdida de potencia75 mW
Receptor
Tipo de salidaNPN
tensión de deriva CEVCEO30 V
tensión de deriva ECVECO5 V
Colector corriente oscuraICEO< 1 µA
Corriente de colectorIC20 mA
Pérdida de potenciaPD75 mW
Señal de salida1 NPN , Fototransistor
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutación20 mA
Tiempo de respuesta25 µs
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Sección transversal4 x 0,08 mm2
Grado de protecciónIP30
Conexión610 mm, cable PVC ,
Cables de colores
Material
CarcasaPC
Masa7 g
Dimensiones
Altura12,9 mm
Anchura23,6 mm
Profundidad15,9 mm