Wählen Sie Ihr Land

Global

SL-RP/GS130/GS190 Umlenkrolle

Umlenkrolle für Seilzüge SL30.../GS130 und SL30.../GS190

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet für Seilzüge SL30.../GS130 und SL30.../GS190
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SL-RP/GS130/GS190

Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialABS, anthrazit
Masse100 g