Seleccione su país

Visite el sitio web global

SL-RP/GS130/GS190 Polea guía

Polea de inversión para tracciónes del cable SL30.../GS130 y SL30.../GS190

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para tiradores de cable SL30.../GS130 y SL30.../GS190
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SL-RP/GS130/GS190

Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialABS, antracita
Masa100 g