Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

OMH-ML9-01 Montagehilfe

Montagehilfe für Sensoren der Serie ML9, Gewindebolzen M3

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-ML9-01

MaterialMessing, vernickelt
Masseca. 1 g
Abmessungen
Höhe8,9 mm
Breite7 mm
Länge11,5 mm
SerieML9