Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB2-12GM65-E0-FE-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Tastweite 2 mm
  • 3-Draht DC
  • Ferromagnetische Objekte
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB2-12GM65-E0-FE-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypNPN
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0.6 - 0.8
Reduktionsfaktor rV4A (1.4571) 0,1
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf100 Hz
HystereseH3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V DC
BetriebsstromIL≤ 200 mA
Bei Temperaturbereich über 50°C ist zulässiger Betriebsstrom IL ≤ 150 mA
Stromaufnahme< 14 mA
ReststromIr≤ 10 µA
MTTFd990 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Betriebsanzeige4-fach Dual-LED
Grün:Strom
Gelb: Ausgang
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser12 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.