Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB2-12GM65-E0-FE-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Superficie activa acero inoxidable
  • Rango de detección 2 mm
  • 3 hilos CC
  • Objetos ferromagnéticos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NMB2-12GM65-E0-FE-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010.6 - 0.8
Factor de reducción r1.45710,1
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf100 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V CC
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Para un rango de temperatura superior a 50 °C, la corriente de funcionamiento admisible IL ≤ 150 mA
Consumo de corriente< 14 mA
Corriente residualIr≤ 10 µA
MTTFd990 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED dual cuádruple
Verde:Corriente
Amarillo: Salida
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67 / IP68 / IP69K - depende del cable de conexión según la especificación del cable
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.