Wählen Sie Ihr Land

Global

K-HM14 HART-MUX-Verbindungskabel

HART-Verbindungskabel mit Steckern

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zubehör K-System
  • Anschlusskabel für KFD2-HMM-16 an bis zu 15 KFD0-HMS-16
  • 14-poliges Flachbandkabel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten K-HM14

Umgebungstemperatur0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Anschluss
Gerät16 x IDC-Buchse, 14-polig
Kabellänge0,45 m
HinweisSteckerabstand 3 cm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.