Seleccione su país

Visite el sitio web global

K-HM14 Cable de conexión HART MUX

Cable de conexión HART con conector macho

Ventajas clave de un vistazo

  • Accesorio K-System
  • Cable de conexión para KFD2-HMM-16 a hasta 15 KFD0-HMS-16
  • Cable plano de 14 clavijas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de K-HM14

Temperatura ambiente0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Conexión
Aparato16 x Conector hembra IDC de 14 clavijas
Longitud del cable0,45 m
Notadistancia de los conectores 3 cm (1,2 pulg.)