Wählen Sie Ihr Land

Global

UB1000-18GM75-E6-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2 Schaltausgänge
  • 3 verschiedene Ausgangsfunktionen einstellbar
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Lerneingang
  • Temperaturkompensation
  • Sehr kleine Blindzone

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UB1000-18GM75-E6-V15

Erfassungsbereich70 ... 1000 mm
Einstellbereich90 ... 1000 mm
Blindzone0 ... 70 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugca. 125 ms
LED gelbSchaltzustandsanzeige
blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt
LED rot"Störung", Objekt unsicher
in Lernfunktion: kein Objekt erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +4 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe2 x 100 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 3 V
Reproduzierbarkeit≤ 1 %
Schaltfrequenzfmax. 3 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1,5 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse60 g
Abmessungen
Länge75 mm
Durchmesser18 mm
Ausgang 1Schaltpunkt: 90 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2Schaltpunkt: 1000 mm
Ausgangsfunktion: Schaltpunktfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit
Pinbelegung
Pin 1L+
Pin 2Q2
Pin 3L-
Pin 4Q1
Pin 5Lerneingang
Funktionsbeschreibung
Pin 1 / braun (BN)Versorgungsspannung L+
Pin 2 / weiss (WH)Ausgang, Objekt anwesend -> Ausgang Q2 auf L-
Pin 3 / blau (BU)Versorgungsspannung L-
Pin 4 / schwarz (BK)Ausgang, Objekt anwesend -> Ausgang Q1 auf L-
Pin 5 / grau (GY)Lerneingang