Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB1000-18GM75-E6-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 salidas de conmutación
  • 3 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura
  • Zona ciega muy pequeña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB1000-18GM75-E6-V15

Rango de detección 70 ... 1000 mm
Rango de ajuste90 ... 1000 mm
Zona ciega0 ... 70 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 255 kHz
Retardo de respuestaaprox. 125 ms
LED amarilloIndicación del estado de conmutación
papadeo: Función aprendizaje objeto detectado
LED rojo"Avería", objeto inseguro
Función TEACH-IN: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Modo de entrada1 entrada de aprendizaje,
Rango de conmutación 1: -UB ... +1 V
Rango de conmutación 2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ
Impulso de aprendizaje: ≥ 1 s
Tipo de salida2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe2 x 100 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutaciónfmáx. 3 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa60 g
Dimensiones
Longitud75 mm
Diámetro18 mm
Salida 1Punto de conmutación: 90 mm
Función de salida: Función de punto de conmutación
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Punto de conmutación: 1000 mm
Función de salida: Función de punto de conmutación
Comportamiento de salida: N.A.
Cono sónicoancho
Disposición de pines del conector
Pin 1L+
Pin 2Q2
Pin 3L-
Pin 4Q1
Pin 5Entrada Aprendizaje
Descripción de la función
Pin 1 / marrón (BN)Voltaje de alimentación L+
Pin 2 / blanco (WH)Salida, objeto presente -> Salida Q2 a L-
Pin 3 / azul (BU)Voltaje de alimentación L-
Pin 4 / negro (BK)Salida, objeto presente -> Salida Q1 a L-
Pin 5 / gris (GY)Entrada Aprendizaje