Wählen Sie Ihr Land

Global

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-** Spezialkabel für H-System

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kundenspezifisches Kabel für Honeywell-Experion-Serie C E/A zum Pepperl+Fuchs H-System
  • Verbindet 16 Kanäle über einen 32-poligen Terminal-Stecker des C-IO-Anschlussboards auf einen 37-poligen Sub-D-Stecker eines HiC-Termination Boards
  • Vorkonfektionierte Längen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-**

BemessungsspannungUr300 V AC/DC
Umgebungstemperatur-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Anschluss37-polig/32-polig
Material
SteckerKunststoff/Kunststoff
Kabel22 AWG
RichtlinienkonformitätUL VM-1 flammgeprüft
CSA FT4 flammgeprüft
RoHS-konform