Wählen Sie Ihr Land

Global

FYQLA1-140R-3 Logikverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Logischer Verstärker
  • Relaisausgang
  • Für den Einsatz von bis zu sechs 50FY-Sensoren
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten FYQLA1-140R-3

EinbauLogikverstärker muss sich in einem NEMA-abgedichteten Gehäuse befinden.
AusgangspolaritätDC
Bereitschaftsverzug3 s
AusgangsartRelaisausgang Elektrische Lebensdauer: Kontaktnennstrom 250 V AC bei 5A für mindestens 100k Zyklen
UL File NumberE179102
BetriebsspannungUB120 V AC ± 15% ,45 ... 65 Hz
Fehlerreaktionszeit< 4 s
FunktionsanzeigeStörung erkannt: Blinkende LED Rot
LED grünRelais geschlossen
LED rotRelais Öffnen
Elektrische BelastbarkeitVerlustleistung 3 VA
StromDauerstrom 5 mA zu 5 A ( Schließer (NO) Kontakt )
Ansprechzeit< 20 ms ( Schalter offen zu Kontakt offen )
NormenISO 13849-1:2023 Kategory 3 PL d
EN 63000:2018
EN 61326-3-1:2017
EN 60664-1:2020
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
UL 508
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ max. Last
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
AnschlussartMasse Schraubverbindung , max 2,5 mm2
Gehäusematerial304 Edelstahl
SchutzartIP20 , Class 1 nur Einsatz in Innenräumen
Abmessungen
Breite135 mm
Tiefe58 mm
Länge203 mm
BefestigungSchalttafeleinbau
HinweisFür den Einsatz von bis zu sechs Sensoren der Serie 50FY41
Hinweis
Verpackt mit zehn 22 kΩ-Widerständen

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.