Seleccione su país

Visite el sitio web global

FYQLA1-140R-3 Amplificador lógico

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplificador lógico
  • Salida relé
  • Para el uso de hasta seis sensores 50FY
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de FYQLA1-140R-3

InstalaciónEl amplificador lógico debe estar en una carcasa con revestimiento NEMA.
Polaridad de salidaCC
Retardo a la disponibilidad3 s
Tipo de salidaSalida relé Vida eléctrica: Clasificación de contacto de 250 VCA a 5 A para ciclos de 100 k MÍN
Número UL FileE179102
Tensión de trabajoUB120 V CA ± 15% ,45 ... 65 Hz
Tiempo de respuesta de la falla< 4 s
Indicación de la funciónFalla detectada: Luz LED roja intermitente
LED verdeRelé cerrado
LED rojoRelé Abrir
Capacidad de carga eléctricaPotencia disipada 3 VA
Corrientecorriente continua 5 mA cerrado 5 A ( Normalmente abierto (NA) Contacto )
Tiempo de respuesta< 20 ms ( interruptor abierto para contacto abierto )
EstándaresISO 13849-1:2023, categoría 3 PL d
EN 63000:2018
EN 61326-3-1:2017
EN 60664-1:2020
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
UL 508
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ máx. carga
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo de conexiónconexión a tierra conexión de tornillo , max 2,5 mm2
Material de la carcasaAcero inoxidable 304
Grado de protecciónIP20 , Clase 1 solo para uso en interiores
Dimensiones
Anchura135 mm
Profundidad58 mm
Longitud203 mm
FijaciónMontaje en panel
NotaPara el uso de hasta seis sensores de la serie 50FY41
Nota
Viene con diez resistores Ω de 22 k

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.