Wählen Sie Ihr Land

Global

UBH60/30-12GM-U-V1 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Dickenmessung mit Analogausgang 0 ... 10 V
  • Dynamische Nachführung des Referenzabstandes, abschaltbar
  • Extrem schmale Schallkeule
  • Kurze Ansprechzeit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UBH60/30-12GM-U-V1

MessbereichObjektdicke (d) : 0 ... 30 mm
Blindzone0 ... 15 mm
Referenzabstandh50 ... 60 mm
Normmessplatte10 mm x 10 mm
Wandlerfrequenzca. 850 kHz
Ansprechverzugca. 12 ms
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 30 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Eingangstyp1 Funktionseingang
0-Pegel: -UB oder unbeschaltet
1-Pegel: +4 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 ... 10 V
Auflösung0,17 mm
Kennlinienabweichung± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit± 0,5 % vom Endwert
Lastimpedanz> 1 kOhm
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseMessing, vernickelt
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse25 g
Abmessungen
Länge70 mm
Durchmesser12 mm