Seleccione su país

Visite el sitio web global

UBH60/30-12GM-U-V1 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Medición de espesores con salida analógica 0 ... 10 V
  • Seguimiento dinámico de la distancia de referencia desconectable.
  • Lóbulo acústico muy estrecho
  • Tiempo de respuesta corto
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UBH60/30-12GM-U-V1

Rango de medicióngrosor del objeto (d) : 0 ... 30 mm
Zona ciega0 ... 15 mm
Distancia de referenciah50 ... 60 mm
Estándar10 mm x 10 mm
Frecuencia del transductoraprox. 850 kHz
Retardo de respuestaaprox. 12 ms
LED amarillopermanentemente: objeto en la zona de evaluación
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Modo de entrada1 Entrada de función
nivel 0: -UB o desconectado
nivel 1: +4 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ
Tipo de salida1 salida analógica 0 ... 10 V
Resolución0,17 mm
Desviación de la línea característica± 1 % del valor final
Reproducibilidad± 0,5 % del valor final
Impedancia de carga> 1 kOhm
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos
Grado de protecciónIP67
Material
Carcasalatón, niquelado
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud70 mm
Diámetro12 mm