Wählen Sie Ihr Land

Global

MFT-* Multifunktionsklemme

Multifunktionsklemme, ermöglicht Wartungsarbeiten ohne Feuererlaubnisschein im explosionsgefährdeten Bereich

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geeignet zur Absicherung von Ventilkreisen, Signallampen, Hupen etc., Diodenentkopplung von Versorgungsstromkreisen
  • Einfaches ODER-Glied zur Zone-1-Montage, sichtbare Trennung für Feldgeräte, Relaisschalter für Leistungskreise
  • Busabschluss
  • Strombegrenzung
  • DIN-Hutschienenmontage
  • Wartung ohne Feuererlaubnisschein
  • Stromkreise können nach Entnahme des Moduls bei laufendem Betrieb abgeklemmt werden
    (spannungsführende Teile bleiben abgedeckt)
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten MFT-*

FunktionDie spezifische Gerätefunktion finden Sie im Abschnitt Bestellangaben.
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Widerstand1 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0.5 W
2 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0.5 W
Diode1 x I max. 1 A
2 x I max. 0,5 A
Sicherung0,032 ... 1,5 A
1,5 ... 6,3 A
Zeit-Strom-Charakteristik: träge T
Nennspannungmax. 250 V AC max. 30 V DC
Relais
Ansteuerung24 V , ca. 5 ... 8,5 mA
KontaktbelastungAC max. 250 V , max. 1 A
DC max. 30 V , max. 1 A
Kontaktwiderstand0,1 Ω bei 6 V, 1 A
Schaltspiele Schließer3 x 104
Schaltspiele Öffner1 x 104
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F) (Im = 1,5 ... 6,3 A)
-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) (Im = 0,032 ... 1,5 A)
Die spezifische Umgebungstemperatur finden Sie im Abschnitt Bestellangaben.
Aderquerschnitt0,5 ... 2,5 mm2
SchutzartIP20 , IP30 bei gestecktem Steckmodul
Masseca. 115 g , je nach Ausführung
Abmessungen93 x 17,5 x 79 mm (L x B x H)
Höhe79 mm
Breite17,5 mm
Länge93 mm
Anzugsdrehmoment0,5 ... 1 Nm
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 1004 U
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 G Ex d e IIC
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-7:2015+A1:2018
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BKI 08.0008U
IECEx-KennzeichnungEx d e IIC Gb
Schiffsbau-Zulassung
DNV GL MarineTAA0000034
BestellinformationenKundenspezifische Werte sind in der E96-Reihe möglich.
Mindestbestellmenge 50 Stück.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.