Seleccione su país

Visite el sitio web global

MFT-* Terminal multifunción

Terminal multifunción que permite realizar trabajos de mantenimiento en áreas peligrosas sin necesidad de ningún permiso de trabajo en caliente.

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para fusionar solenoides, indicadores de alarma, sirenas, etc., así como para la desvinculación de diodos de las fuentes de alimentación.
  • Puerta OR sencilla para montaje en zona 1, separación visible para dispositivos de campo, interruptores de relé
  • Terminación de bus
  • Limitación de corriente
  • Montaje sobre raíl simétrico DIN
  • Mantenimiento sin necesidad de permiso de trabajo en caliente
  • Los cables se pueden desconectar durante el funcionamiento una vez que el módulo se haya retirado
    (las piezas bajo tensión permanecen cubiertas)
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de MFT-*

FunciónLa función específica del dispositivo se puede encontrar en la sección de información para pedidos.
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Resistencia1 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0,5 W
2 x 1 Ω ... 22 MΩ, 0,5 W
Diodo1 x I max. 1 A
2 x I max. 0,5 A
Fusible0,032 ... 1,5 A
1,5 ... 6,3 A
Característica de tiempo/corriente de prearco: tiempo transcurrido T
Tensión nominalmax. 250 V CA max. 30 V CC
Relés
Control24 V , aprox. 5 ... 8,5 mA
Cargando contactoCA max. 250 V , max. 1 A
CC max. 30 V , max. 1 A
Resistencia de contacto0,1 Ω a 6 V, 1 A
Operaciones de conmutación, contacto NA3 x 104
Operaciones de conmutación, contacto NC1 x 104
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-55 ... 55 °C (-67 ... 131 °F) (Im = 1,5 ... 6,3 A)
-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F) (Im = 0,032 ... 1,5 A)
La temperatura ambiente específica se puede encontrar en la sección de información para pedidos.
Sección transversal0,5 ... 2,5 mm2
Grado de protecciónIP20 , IP30 cuando el módulo enchufable está conectado
Masaaprox. 115 g , según el modelo
Dimensiones93 x 17,5 x 79 mm (L x A x H)
Altura79 mm
Anchura17,5 mm
Longitud93 mm
Par de apriete0,5 ... 1 Nm
Certificado de examen tipo UEPTB 07 ATEX 1004 U
IdentificaciónEx-Hexagon II 2 G Ex d e IIC
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-1:2014 , EN 60079-7:2015+A1:2018
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BKI 08.0008U
Marcas de IECExEx d e IIC Gb
Certificación marina
DNV GL MarineTAA0000034
Información del pedidoLos valores específicos del cliente están disponibles en la serie E96.
La cantidad mínima del pedido es de 50 piezas.
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.