Wählen Sie Ihr Land
RLK28-55-Z-2466/31/115d Reflexionslichtschranke
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
- Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB, sowie GAN-GAB und GAN-IAB als Doppelfunktion
- Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
- Schutzklasse II






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Technische Daten RLK28-55-Z-2466/31/115d
| Betriebsreichweite | 0 ... 17 m | |
| Reflektorabstand | 0,05 ... 17 m | |
| Grenzreichweite | 21 m | |
| Referenzobjekt | Reflektor H85-2 | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht , 660 nm | |
| Polarisationsfilter | ja | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 290 mm im Abstand von 17 m | |
| Öffnungswinkel | Sender 1°, Empfänger 2° | |
| Fremdlichtgrenze | 80000 Lux |
| MTTFd | 600 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün | |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb, leuchten bei freiem Lichtstrahl, blinken bei Unterschreiten der Funktionsreserve, sind aus bei Strahlunterbrechung. | |
| Bedienelemente | Empfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkelumschalter |
| Betriebsspannung | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| Leistungsaufnahme | P0 | ≤ 3,5 VA |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.) | |
| Signalausgang | Relais, 1 Wechsler | |
| Schaltspannung | max. 250 V AC/DC | |
| Schaltstrom | max. 2 A | |
| Schaltleistung | DC: max. 50 W AC: max: 500 VA | |
| Schaltfrequenz | f | 25 Hz |
| Ansprechzeit | 20 ms | |
| Timerfunktion | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar Einstellbereich 0,1 ... 10 s |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| Schutzklasse | II, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Kontrollkreis nach IEC 61140. Achtung ! Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum. |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP64 | ||||||||||
| Anschluss | 7-poliger Aufbaustecker, bis 250 V AC ohne Leitungsdose | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 180 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.