Seleccione su país
RLK28-55-Z-2466/31/115d Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado
Ventajas clave de un vistazo
- LEDs indicadores muy visibles para energía, reserva de función y estado de conmutación
- Funciones de tiempo programables GAN, GAB, IAB, con GAN-GAB y GAN-IAB como funciones dobles
- Insensible a la luz extraña, también con lámparas fluorescentes
- Clase de protección II






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
Datos técnicos de RLK28-55-Z-2466/31/115d
| Distancia útil operativa | 0 ... 17 m | |
| Distancia del reflector | 0,05 ... 17 m | |
| Distancia útil límite | 21 m | |
| Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
| Emisor de luz | LED | |
| Tipo de luz | Luz alterna, roja , 660 nm | |
| Polfiltro | si | |
| Diámetro del haz de luz | aprox. 290 mm a una distancia de 17 m | |
| Ángulo de apertura | Emisor 1°, Receptor 2° | |
| Límite de luz extraña | 80000 Lux |
| MTTFd | 600 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde | |
| Indicación de la función | 2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad (ajuste hasta < 25 % del rango de detección de trabajo) , Conmutador claro/oscuro |
| Tensión de trabajo | UB | 12 ... 240 V CA/CC |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 3,5 VA |
| Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable Uno de los reguladores H/D funciona sólo si el otro se encuentra en la posición "conmutación oscuro". | |
| Señal de salida | Relé, 1 contacto conmutado | |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 2 A | |
| Potencia de conmutación | CC: máx. 50 W CA: máx: 500 VA | |
| Frecuencia de conmutación | f | 25 Hz |
| Tiempo de respuesta | 20 ms | |
| Función del temporizador | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programables, rango de ajuste 0,1 ... 10 s |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 |
| Clase de protección | II, Tensión de aislamiento de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de control conforme con IEC 61140. Atención ! La clase de protección 2 sólo es válida si el compartimento de terminales está cerrado. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP64 | ||||||||||
| Conexión | Conector de montaje de 7 polos, hasta 250 V CA sin caja de conductores | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 180 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.