Wählen Sie Ihr Land

Global

KHR-C02-1,3-2,0-K93 Kunststoff-Lichtleiter

Kunststoff-Lichtleiter-Reflex

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochflexibel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KHR-C02-1,3-2,0-K93

TastweiteSU18: 60 mm
SU18/35: 200 mm
SU19: 60 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd1,3 mm
Adapterform00
EndstückZylindrisch
Biegeradiusmin. 2 mm
FaserverteilungFvsiehe Abmessungszeichnung
Öffnungswinkel67 °
Mitgeliefertes ZubehörCutter für Kunststoff-Lichtleiter
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPVC
KernKunststoff
EndstückEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19