Seleccione su país

Visite el sitio web global

KHR-C02-1,3-2,0-K93 Fibra óptica de plástico

Fibra óptica de plástico por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Flexibilidad elevada
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KHR-C02-1,3-2,0-K93

Rango de detecciónSU18: 60 mm
SU18/35: 200 mm
SU19: 60 mm
Longitud de fibra óptical2000 mm , confeccionable
Diámetro de fibra ópticad1,3 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalCilíndrico
Radio de flexiónmín. 2 mm
Districión de fibrasFvver dimensiones
Ángulo de apertura67 °
Accesorios suministradosCortador para fibra óptica de vidrio
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Salida de luzPlástico
RevestimientoPVC
NúcleoPlástico
Pieza terminalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19