Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H20x40F Reflektor

Reflektor, rechteckig 20 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Hohe Beständigkeit gegen chemische Stoffe
  • Geprüft nach ECOLAB
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H20x40F

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
SchutzartIP69K
MaterialPET
Abmessungen
Höhe6,6 mm
Breite20 mm
Länge60 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen