Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H20x40F Reflector

Reflector, rectangular 20 mm x 60 mm, taladrado de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Alta resistencia a los agentes químicos
  • Probado según ECOLAB
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H20x40F

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Grado de protecciónIP69K
MaterialPET
Dimensiones
Altura6,6 mm
Anchura20 mm
Longitud60 mm
Fijacióntaladrado de fijación