Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H100F Reflektor

Reflektor, rechteckig 100 mm x 100 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Chemisch beständig
  • TÜV geprüft
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H100F

Bauformquadratisch
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
SchutzartIP69K
MaterialSC
Abmessungen
Höhe9,2 mm
Breite100 mm
Länge100 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen