Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H100F Reflector

Reflector, rectangular 100 mm x 100 mm, Taladrados de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Químicamente resistente
  • Probado por TÜV
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H100F

Tipocuadrado
Temperatura ambiente-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Grado de protecciónIP69K
MaterialSC
Dimensiones
Altura9,2 mm
Anchura100 mm
Longitud100 mm
Fijacióntaladrado de fijación